324-4131: CAPTEUR MAGNÉTIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    324-4131: CAPTEUR MAGNÉTIQUE

    Numéro de pièce : 324-4131
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capteur de régime

    Description :

    • Les capteurs de régime sont des composants importants des carters de volants, lesquels stockent et restituent l'énergie de rotation.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 96,52
    • Longueur (in): 3,8
    • Longueur (mm): 96,52
    excavator
    320C, 314D CR 320D FM 312D, 312C, 321D LCR 323D L 319D L 320D L 314C 312D L 320D, 311C 311D LRR 312C L 323D SA 319D LN 315D L 320D LN 320D GC 323D S 323D LN 313D, 320D LRR