324-4156: SILENCIEUX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    324-4156: SILENCIEUX

    Numéro de pièce : 324-4156
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Silencieux

    Description :

    • Les silencieux réduisent le bruit émis par l'échappement d'un moteur à combustion interne.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 960,12
    • Largeur (mm): 520,7
    • Longueur (mm): 800,1
    excavator
    320D, 320D L 320D GC 321D LCR 320D FM 320D RR 323D L 323D LN 323D SA 320D LN 320D LRR 323D S