324-6210: KIT POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    324-6210: KIT POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 324-6210
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de rénovation de pompe à eau

    Description :

    • Ce kit contient toutes les pièces nécessaires pour rénover une pompe à eau.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 13
    • Hauteur (mm): 330,2
    • Largeur (mm): 571,5
    • Longueur (in): 28,5
    • Longueur (mm): 723,9
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.