324-8852: KIT DE RÉVISION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    324-8852: KIT DE RÉVISION

    Numéro de pièce : 324-8852
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de révision générale de moteur Cat® pour moteurs pour tiers (alésage 6,25)

    Description :

    • Les kits de révision générale pour moteurs à alésage de 6,25 offrent une option à valeur ajoutée plus économique et pratique qui répond aux besoins des clients tout au long du cycle de vie du moteur Cat®. Les kits de révision générale de moteur Cat présentent une longue durée de vie et sont couverts par la garantie sur les pièces Caterpillar standard.

    Attributs :

      Les kits de révision générale de moteur Cat offrent les avantages suivants :
    • Une meilleure tarification
    • Une gestion des commandes simplifiée
    • Une manipulation réduite des pièces détachées individuelles
    • Une réparation plus efficace
    • Une conversion de la culasse en fonction du dispositif de commande des soupapes le plus récent

    Des matériaux de qualité et un procédé de fabrication strict garantissent un rendement optimal et une durée de vie accrue pour les pièces Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 34,5
    • Hauteur (mm): 876,3
    • Largeur (mm): 1 295,40
    • Longueur (in): 49,5
    • Longueur (mm): 1 257,30
    engine - generator set
    D379B, D398B, D399

    engine - industrial
    D398B, D398 G398 G379A, G399, D379 D399, G379 D379B