324-8855: KIT DE RÉVISION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    324-8855: KIT DE RÉVISION

    Numéro de pièce : 324-8855
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kits de révision générale de moteur Cat® pour moteurs pour tiers (alésage 6,25)

    Description :

    • Les kits de révision générale pour moteurs à alésage de 6,25 offrent une option à valeur ajoutée plus économique et pratique qui répond aux besoins des clients tout au long du cycle de vie du moteur Cat®. Les kits de révision générale de moteur Cat présentent une longue durée de vie et sont couverts par la garantie sur les pièces Caterpillar standard.

    Attributs :

      Les kits de révision générale de moteur Cat offrent les avantages suivants :
    • Une meilleure tarification
    • Une gestion des commandes simplifiée
    • Une manipulation réduite des pièces détachées individuelles
    • Une réparation plus efficace
    • Une conversion de la culasse en fonction du dispositif de commande des soupapes le plus récent

    Des matériaux de qualité et un procédé de fabrication strict garantissent un rendement optimal et une durée de vie accrue pour les pièces Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 39,5
    • Longueur (in): 52,5
    • Specials: R050~Bargain List
    meng
    D399, D379A D398B, D398A D379B

    ieng
    D379B, G399, D379 D398B, G398 D398 G379A, D399, G379

    epg
    D399, D379A D398B, D398A D379B