325-6011: ENS. JOINT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    325-6011: ENS. JOINT - COLLIER

    Numéro de pièce : 325-6011
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint universel Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    wheel tractor scrapers
    613C

    track-type tractor
    D5H, D4H, D4H III D4H XL

    wheel tractor-scraper
    613G, 613C II 613C

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    motor grader
    12H NA 160H ES 12H, 160H, 120H ES 140K, 140H, 12H ES 163H NA 120K 2 135H, 120H, 120H NA 120G, 140K 2 135H NA 160K, 143H, 160G, 140G, 120K, 140H NA 140H ES 12G, 12K, 160H NA 130G, 163H

    off highway trucks
    776C, 771D, 775D

    track-type skidder
    D4HTSK III D4HTSK II 517

    motor graders
    135HNA, 160H, 140HNA, 163H, 120G, 12HNA, 160HNA

    articulated trucks
    D20D