325-6111: ROTOR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    325-6111: ROTOR - COLLIER

    Numéro de pièce : 325-6111
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau Classic

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Rotor de pompe à eau
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Longueur (in): 5,8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.