325-6166: PLAQUE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    325-6166: PLAQUE - COLLIER

    Numéro de pièce : 325-6166
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    track-type tractor
    163 7 6S 7A 4 D5B, D6H XL D6H XR D7H, 8SU 8 6A 8U 7SU D8N, 9U 9SU D6H, D6D, 7S 6SU 8A 153 58 59N D7G, 59 57H D8L, 5S 10U 6 7U 55, D9L, 8S 10 56H 5A 9S D6H II 9C 9 5 57 58L D7R, D10N, D10R, D9N, 56 7S LGP 59L D8R 10SU

    pipelayer
    578, 594H, 572G

    track-type loader
    977 955 951

    track type tractors
    D9N, D8N, D6D, D8K, D6H, D6HII, D6HIIXL, D7GLGP, D6DLGP, D5, D6HLGP, D6HIILGP, D7R, D7HII, D7H, D8H