325-6180: RETENUE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    325-6180: RETENUE - COLLIER

    Numéro de pièce : 325-6180
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Dispositif de retenue Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    pipelayers
    561D

    track-type tractor
    8A 6S D7H, D5, 6 5S D6H, 153 5 D5B, 7S 7 7U 56H 5A 8 6SU 7A 163 56 6A 57H 55, 7SU 8U 8SU

    pipelayer
    561D

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    977

    track type tractors
    D8N, D7H, D7HII, D6HLGP, D6HIILGP, D7HLGP, D7HIILGP, D5B, D6HIIXR, D5, D6HIIXL, D6HII, D6H