• \
  • Accueil
  • 326-2041: JOINT - SYSTÈME CARBURANT
326-2041: JOINT - SYSTÈME CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-2041: JOINT - SYSTÈME CARBURANT

    Numéro de pièce : 326-2041
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,96
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    marine products
    C9.3, C140-16

    wheel tractor scrapers
    637KLRC

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    637K, 627H, 627K LRC 627K

    motor grader
    160M 3 AWD 160M 2 12M 3 AWD 12M 2 140M 2 140M 3 160M 3 12M 3 140M 3 AWD

    wheel-type loader
    972M, 966M XE 966M, 972K, 966K XE 966L, 97AM 972M XE 966K

    forest products
    2864C, 586C

    engine - industrial
    C9.3

    motor graders
    140M2, 160M2, 140M2AWD

    articulated dump truck
    725C2

    track excavators
    336F, 336FLN, 336ELH

    track type tractors
    D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TXW, D6T2LGP, D6T2XW, D6T2XL, D6TLGPOEM, D7ELGP

    articulated trucks
    725C

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T LGP D7E, D6T LGPPAT D7E LGP D6T XW D6T XL PAT D6T XW PAT

    engine - machine
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    track-type loader
    973

    excavator
    336E L 568 FM 336F LN 336F L 336E, 336F, 336F L XE 336F XE 340F L LRE 336E LH 340F L UHD 568 FM LL 340F, 336F LN XE 336FMHPU 336E LNH 336E HVG 336E H 336E LN 336F LNXE

    wheel loaders
    972L, 966L, 966M, 972M, 966K, 972K, 966MXE, 972MXE

    genonly
    LC6144D