326-2042: JOINT - SYSTÈME CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-2042: JOINT - SYSTÈME CARBURANT

    Numéro de pièce : 326-2042
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 2,6
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 0,76
    • Diamètre intérieur (mm): 19,4
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    wheel tractor-scraper
    637K, 627H

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor scrapers
    627H

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    12M 3 12M 3 AWD 160M 2 12M 2 140M 2 140, 160M 3 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    980M, 966M, 972M XE 972M, 966M XE 966L, 966K, 972K, 972L, 966K XE

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    engine - truck
    C7, C9

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XW D6T XL D6T XW PAT D6T, D6T LGP D7E LGP D7E, D6T LGPPAT D6T XL PAT

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9T CX31-C9I

    track-type loader
    973

    excavator
    336E L 340F, 568 FM 336F L 568 FM LL 336F, 336F LN 336E, 336E HVG 336E H 336F L XE 336FMHPU 340F L LRE