326-3395: COUTEAU LATÉRAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-3395: COUTEAU LATÉRAL

    Numéro de pièce : 326-3395
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral araseur


    Attributs :
    À boulonner/Côté droit.
    Protège les coins du godet contre l'usure, permet une meilleure pénétration et offre une surface de lame de coupe supplémentaire grâce à la forme acérée des demi-flèches.


    Applications recommandées :
    Certains godets utilisés sur les chargeuses 980.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,5
    • Hauteur (mm): 63,5
    • Largeur (mm): 241,3
    • Longueur (in): 22,5
    • Longueur (mm): 571,5
    • Machine: Chargeuse
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.