326-3400: BORD - SEGMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-3400: BORD - SEGMENT

    Numéro de pièce : 326-3400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection pour segment de lame

    Description :
    Segment de lame demi-flèche.


    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser un godet avec une protection de longeron latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.


    Applications recommandées :
    Assemblages de protection de lames sur certaines chargeuses LHD.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,46
    • Hauteur (mm): 113,2
    • Largeur (mm): 333
    • Longueur (in): 33,46
    • Longueur (mm): 850
    • Machine: Chargeuse LHD
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.