326-3402: ARÊTE - EXTRÉMITÉ GAUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-3402: ARÊTE - EXTRÉMITÉ GAUCHE

    Numéro de pièce : 326-3402
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame d'extrémité

    Description :
    Segment de lame d'extrémité côté gauche.


    Attributs :
    Segment souterrain à souder - Système GET


    Applications recommandées :
    Certains godets R1600G, R1700G, R2900G.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,28
    • Hauteur (mm): 134
    • Largeur (mm): 376,5
    • Longueur (in): 17,83
    • Longueur (mm): 453
    • Machine: Chargeuse LHD
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.