326-3405: COUTEAU LATÉRAL - DROIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-3405: COUTEAU LATÉRAL - DROIT

    Numéro de pièce : 326-3405
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral de type lame.


    Attributs :
    À boulonner/côté droit.
    Offre une lame de coupe solide et résistante à l'usure qui permet de protéger les côtés du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets de pelle. Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,25
    • Hauteur (mm): 107,95
    • Largeur (mm): 406,4
    • Longueur (in): 25
    • Longueur (mm): 635
    • Machine: Pelle hydraulique
    excavator
    390F L 336D2, 345D L 336F LN 336D L 336D2 XE 336D2 L 349D2, 330D L 349F L 374F L 390D L 336 352F-VG 349E L 345C, 374D L 352F, 349E L VG 340D2 L 336F L 390F 349F LXE 336D2 GC

    track excavators
    374DL, 390FL, 390D, 349D2L, 390DL, 349D, 345D, 345DLVG, 374FL, 336D2L, 336-07, 330DL, 336DL, 345CL, 345DL, 349FL, 349D2, 349DL, 336D2, 330CL, 336-07GC, 345-07GC