326-4278: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-4278: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 326-4278
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 12,35
    • Longueur (in): 48,5
    pipelayer
    572R II

    motor grader
    14H, 160H, 163H, 140H, 143H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II

    engine - industrial
    C-10, 3176C, CPT372

    articulated dump truck
    725

    engine - truck
    C-10, C-12

    challenger
    75E, 75D, 65E

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B L 345B II 345B, 345B II MH

    earthmoving compactor
    815F, 816F