326-4634: ASS. POMPE - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-4634: ASS. POMPE - CARBURANT

    Numéro de pièce : 326-4634
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injection

    Description :

    • Les pompes d'injection amènent le carburant vers les cylindres des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe d'injection remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,2
    • Hauteur (mm): 157,48
    • Largeur (mm): 320,04
    • Longueur (in): 15,7
    • Longueur (mm): 398,78
    excavator
    315D L 319D LN 311D LRR 312D L 319D 319D L 312D, 314D CR