326-4700: Ass. injecteur - Carburant
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-4700: Ass. injecteur - Carburant

    Numéro de pièce : 326-4700
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur de carburant

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les buses d'injecteur Cat® utilisent une métallurgie spécialisée ainsi que des processus de fabrication et une conception exclusifs pour fournir des produits en mesure d'atteindre des performances et des pressions d'injection conformes aux exigences actuelles en matière d'émissions.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Injecteur remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,9
    • Largeur (mm): 129,5
    • Longueur (in): 8,8
    • Longueur (mm): 223,5
    excavator
    320D, 320D L 323D L 323D S 321D LCR 320D FM 320D RR 320D LRR 323D, 323D LN 320D GC 320D LN