326-7925: RACCORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    326-7925: RACCORD

    Numéro de pièce : 326-7925
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Raccord d'échappement du turbocompresseur

    Description :

    • Les raccords d'échappement sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,6
    • Hauteur (mm): 66,04
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,8
    • Longueur (mm): 198,12
    engine - industrial
    G3520J G3508, G3516B, G3508J G3508B, G3516, G3516J, G3520B