327-4448: ASS. CLAPET ANTIRETOUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    327-4448: ASS. CLAPET ANTIRETOUR

    Numéro de pièce : 327-4448
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clapet antiretour de filtre à carburant

    Description :

    • Les clapets antiretour sont des composants importants des filtres à carburant, lesquels éliminent les contaminants du carburant.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,2
    • Longueur (in): 8
    wheel tractor-scraper
    631G, 657E, 637E, 627K, 637K, 633E II 637G, 627H, 631E, 627K LRC

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C15, C13, C32, C18, C9.3, C27, C13GENSET C18 I6 C15 I6 C9

    underground articulated truck
    AD60, AD55B, AD55

    motor grader
    12M 3 AWD 12M 3 140M 3 140M 2 160M 2 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 AWD 24, 140, 160M 3

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    993K, 972M, 966M, 992K, 972M XE 972K, 966M XE 990K, 966K, 966K XE 966L, 990H, 972L

    engine - industrial
    C32, C27, C9.3, C11, 3412E, C13

    articulated dump truck
    725C, 725C2

    expanded mining products
    6015B, 6040 FS 6040, 6020B, 6030

    engine - truck
    C13

    off-highway truck
    777F, 777B, 773F, 777G, 775F, 777D, 777E, 773E, 777C

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    generator
    SR5, XQP500, SR4B

    track-type tractor
    D10N, D11T, D6T XW D11R, D7E LGP D10T2, D6T XL D6T, D6T LGP D6T XW PAT D7E, D10R, D6T LGPPAT D6T XL PAT D10T

    wheel dozer
    844H, 844K, 854K

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH48-E70 C32, CX35-P800 C27, TH35-C13I CX31-C13I C15, TH35-E81 C18, CX31-P600 TH35-C11I CX31-C9I CX31-C11I

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    336E, 336F LN 336E L 336F, 336E H 336FMHPU 336F L 336F XE 340F L LRE 336F LN XE 340F, 336E LN 336E LH 336F LNXE