327-5853: ENS. PROTECTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    327-5853: ENS. PROTECTION

    Numéro de pièce : 327-5853
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Guide-protecteur de chaîne

    Description :

    • Les guides-protecteurs de chaîne permettent de guider l'ensemble de maillons et les rouleaux et de les protéger contre les débris.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 185,4
    • Largeur de train de roulement (mm): 428
    • Longueur (mm): 546,1
    track-type tractor
    D7E LGP D7E