327-7366: 327-7366
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    327-7366: 327-7366

    Numéro de pièce : 327-7366
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible haute pression ToughGuard™ - XT-3 ES

    Description :
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) ToughGuard™ transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le modèle XT ES ToughGuard est notre flexible « ultra-résistant ». Celui-ci n'a pas seulement été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles (le double des exigences SAE), il est également doté d'un revêtement ToughGuard unique, résistant à l'abrasion et qui a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Le flexible Cat® XT ES ToughGuard est également conçu pour être utilisé à la moitié de l'angle de courbure SAE, ce qui signifie qu'il se courbe mieux dans les endroits étroits et réduit la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression et applications abrasives.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 3520
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 4000
    • Taille (in): -10
    • Taille de l'encoche: -10
    • Type: XT-3TG