327-7735: ENS. RAMPE-CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    327-7735: ENS. RAMPE-CARBURANT

    Numéro de pièce : 327-7735
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rampe d'alimentation

    Description :

    • Les rampes d'alimentation assurent l'alimentation en carburant des systèmes d'injection des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 25,25
    • Hauteur (mm): 641,35
    • Largeur (mm): 533,4
    • Longueur (in): 110,5
    • Longueur (mm): 2 806,7
    engine - generator set
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 797B, 797