327-7990: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    327-7990: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 327-7990
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de ventilateur de radiateur

    Description :

    • Les adaptateurs de ventilateur sont des composants importants des radiateurs, lesquels évacuent l'excédent de chaleur afin de refroidir les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,2
    • Hauteur (mm): 208,28
    • Largeur (mm): 208,28
    • Longueur (in): 14
    • Longueur (mm): 355,6
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    793C, 784C, 785D, 785C, 789D