328-0754: ENS. ACTIONNEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-0754: ENS. ACTIONNEUR

    Numéro de pièce : 328-0754
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Actionneur

    Description :

    • Les actionneurs déplacent ou commandent un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,9
    • Hauteur (mm): 149,86
    • Largeur (mm): 307,34
    • Longueur (in): 18,8
    • Longueur (mm): 477,52
    3500
    G3516C, G3516E, PMG3516

    engine - generator set
    G3520C, G3516E, G3516C, G3520E, PMG3516

    engine - industrial
    G3516C, G3516E, PMG3516