328-0756: ASS. SOUPAPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-0756: ASS. SOUPAPE

    Numéro de pièce : 328-0756
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soupape de régulateur

    Description :

    • Les soupapes sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,92
    • Largeur (mm): 129,54
    • Longueur (in): 8,8
    • Longueur (mm): 223,52
    3500
    G3516C

    engine - generator set
    G3520C, PMG3516 G3512E, G3516E, G3516C, G3520E

    engine - industrial
    PMG3516 G3516, G3508, G3520B, G3512E, G3516C, G3516E