328-0760: ADAPTATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-0760: ADAPTATEUR

    Numéro de pièce : 328-0760
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur d'actionneur

    Description :

    • Les adaptateurs sont des composants importants des actionneurs, lesquels servent à déplacer ou contrôler un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 17,78
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (mm): 95,25
    meng
    G3508, G3516C, G3512E, G3516E, PMG3516 G3520B, G3516

    ieng
    G3508, G3516C, G3512E, G3516E, PMG3516 G3520B, G3516

    epg
    G3520E, G3520C, G3516C