328-0762: ENTRAÎNEMENT - DENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-0762: ENTRAÎNEMENT - DENT

    Numéro de pièce : 328-0762
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Dent de raccord d'entraînement

    Description :

    • Les dents de raccord d'entraînement sont des composants importants des actionneurs, lesquels servent à déplacer ou contrôler un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,7
    • Longueur (in): 3,75
    3500
    G3516C

    marine products
    G3512E

    engine - generator set
    G3516C, G3520C, G3516E, G3508, PMG3516 G3520E, G3520B, G3512E, G3516

    engine - industrial
    G3516C, G3520C, G3516E, G3508, PMG3516 G3520E, G3520B, G3512E, G3516