328-3597: 328-3597
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-3597: 328-3597

    Numéro de pièce : 328-3597
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique Compact moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Le flexible 294 Compact est doté d'un diamètre extérieur réduit et présente un rayon de courbure inférieur de moitié par rapport au flexible 294 standard. Ce rayon de courbure inférieur de moitié permet un acheminement plus précis. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression/Compact avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques, et contraintes de vibration.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Longueur (cm): 378
    • Pression de fonctionnement max. (psi): 3500
    • Taille (in): -8
    • Taille de l'encoche: -8
    • Type: 294CPT