328-4240: ENS. BRAS - CULBUTEUR V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-4240: ENS. BRAS - CULBUTEUR V

    Numéro de pièce : 328-4240
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,64
    • Largeur (mm): 81,28
    • Longueur (in): 9,8
    • Longueur (mm): 248,92
    cold planer
    PM-201

    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623G, 621B, 627G, 623B, 621G

    pipelayer
    583T

    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980H

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    excavator
    385B

    articulated dump truck
    740, D400E II 735

    engine - truck
    C16 C-16, C-15, 3406E, C-18

    earthmoving compactor
    826C, 826G II 825C, 826G