328-4375: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-4375: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 328-4375
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction papier

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Disque de friction Classic
    track-type tractor
    6 D6R II 6A D6R III D7R II D6T, D6H XL D8T, D8R II D6H XR D6H, D6T XL D6T LGP D6R, D8R D7R, 6S 6SU D6R XL D7R LGP D6T XW D7R XR 56H D6R STD

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    pipelayer
    583T, PL87, PL83, 583R, 587R, 587T, PL72, 572R II

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    966F, 980F, 980K, 966E, 980H, 980G II 972H, 972K, 972G, 972G II 966G II 966G, 980G, 966H, 966D, 980C

    wheel dozer
    814F, 814F II

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D300E II D250E II

    earthmoving compactor
    815F, 815F II 816F II 815B, 816F