328-5573: ROULEMENT - TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    328-5573: ROULEMENT - TIGE

    Numéro de pièce : 328-5573
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coussinet de bielle

    Description :

    • Les coussinets de bielle offrent une surface concordante qui permet à l'embiellage de tourner sur le vilebrequin.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,6
    • Longueur (in): 4,4
    wheel-type loader
    988G, 980F, 980G, 980G II 980F II 980C

    challenger
    MTC845, MTC835, MTC865, MT855

    compactors
    826G, 826C, 825G, 836G, 825C, 826GII

    engine - generator set
    3406B, 3406C, 3456, 3406E, PM3456

    track type tractors
    D8N, D8RLRC

    wheel tractor scrapers
    623E, 623F, 623B, 621F, 621B, 627E, 651B, 627G, 623G, 621E

    wheel dozers
    814B, 824C, 834G

    engine - industrial
    3406B, 3406C, C-15, 3456, HT400 C-16, 3406E

    articulated dump truck
    D350E II D400E, D400E II 740

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350, SS-250B

    motor grader
    16H NA 16G

    ag tractors
    MT835, MT845, MTC855, MT865

    articulated trucks
    735, 740, D350E, D350EII, D400EII

    motor graders
    16H

    underground articulated truck
    AD30, AD55

    excavator
    385B, 5080, 5090B, 375-A

    wheel tractor-scraper
    621F, 623F, 621B, 627E, 627F, 621E, 657, 621G, 621, 623E, 657B, 627G, 627B

    earthmoving compactor
    826G II 825G II 826C, 836G

    generator
    SR4

    engine - truck
    3406E, 3406B, 3406C, C16 C-15, C-16

    petroleum products
    C-15

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B, RM-350B, RM-250C

    15 to 18 liter
    3406C, 3406C CKD, C15

    cold planer
    PM-465

    wheel loaders
    980C, 988G, 980F, 980GII, 980FII

    pipelayers
    578, 587R

    wheel dozer
    824G II 824G, 834G

    pipelayer
    583R

    track excavators
    375L

    track-type tractor
    D8R II D8R D8N