329-4511: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    329-4511: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 329-4511
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Hauteur (mm): 173,99
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,55
    • Longueur (mm): 191,77
    track-type tractor
    D9T

    wheel tractor-scraper
    633E II 631G, 631E, 637E

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988H

    wheel dozer
    834H

    excavator
    385C L 385C, 390D L 385C L MH

    earthmoving compactor
    836H