329-5955: PROTECTION - SD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    329-5955: PROTECTION - SD

    Numéro de pièce : 329-5955
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protecteur de longeron latéral

    Description :
    Protecteur de longeron latéral (axe latéral)


    Attributs :
    À claveter.
    Protège l'intégrité structurelle des godets et améliore la pénétration.


    Applications recommandées :
    Certains godets de pelles hydrauliques des gammes VB2, WB2, J, JB et JC.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,73
    • Longueur (in): 19,37
    • Machine: Pelle hydraulique
    wheel-type loader
    992K, 993K

    wheel loaders
    993K, 990H, 992K, 992KLRC, 993KLRC

    excavator
    390D, 374F L 390F L 390D L 374F 374D L 375, 385B, 390F 375 L