333-5598: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-5598: BAGUE

    Numéro de pièce : 333-5598
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague du galet inférieur et de la roue folle (avec renforcement en bronze)

    Description :

    • Les bagues du galet inférieur et de la roue folle avec renforcement en bronze offrent une grande surface pour une meilleure répartition des charges. La surface du diamètre intérieur est polie pour offrir une finition lisse, et le revêtement souple en bronze dans le roulement absorbe toutes les petites particules étrangères avant qu'elles ne puissent endommager l'arbre et les joints.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    mini hydraulic excavator
    305.5E 306 306E2 305E2 305.5E2 305E2 CR 306E 305.5E2 CR