333-5606: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-5606: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 333-5606
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 3,94
    • Diamètre de la bride (in): 5,28
    • Taille de vis (in): 12
    • Type de bride: Bride centrale
    mini hydraulic excavator
    306 306E