333-5616: GOUPILLE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-5616: GOUPILLE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 333-5616
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Goupille de chaîne

    Description :

    • Les goupilles de chaîne, associées aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. La goupille agit comme une charnière au niveau de la bague adjacente.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 22,36
    • Diamètre de filetage (in): 3,94
    • Diamètre de filetage (mm): 100
    • Diamètre de la bride (in): 5,28
    • Diamètre de la bride (mm): 134
    • Longueur (mm): 140
    • Type de bride: Bride centrale
    mini hydraulic excavator
    306, 305.5E2 306E2 305.5E, 306E