333-5619: GOUPILLE - CHAÎNE - MA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-5619: GOUPILLE - CHAÎNE - MA

    Numéro de pièce : 333-5619
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe de chaîne principal

    Description :

    • Les axes de chaîne principaux, associés aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. L'axe joue le rôle de charnière au niveau de la bague adjacente.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 3,94
    • Diamètre de la bride (in): 5,28
    • Type de bride: Bride centrale
    mini hydraulic excavator
    306 305.5E2 305.5E 306E 306E2