333-6478: ENS. TUBE - HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-6478: ENS. TUBE - HUILE

    Numéro de pièce : 333-6478
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Canalisation de vidange OVC

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,3
    • Hauteur (mm): 83,8
    • Largeur (mm): 134,6
    • Longueur (in): 24,1
    • Longueur (mm): 612,1
    engine - truck
    C13