333-7098: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-7098: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 333-7098
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    mex
    308E2 SR 308E2SR, 308E SR

    exc
    336E LN 316E L 314D CR 313F 314E CR 318E L 312F, 316F L 336E L 313D2, 314E LCR 312E L 314D LCR 318F L 312E, 313F L 313F LGC 311F LRR 313D2 GC 314F CR 315F LCR 312F GC 336

    track excavators
    316EL, 336-07