333-7157: 333-7157
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-7157:

    Numéro de pièce : 333-7157
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Di-n-butyl phthalate (DBP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    349F 349F L 349E 349E L 352F-VG 352FMHPU 349E L VG 352F 352F OEM