333-9176: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-9176: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 333-9176
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible avec revêtement en Teflon

    Description :
    Achemine le carburant diesel, le carburant biodiesel jusqu'au niveau B20 et les liquides hydrauliques à base de pétrole exposés à des températures élevées.


    Attributs :
    Doté d'une gaine tressée à un fil en acier inoxydable et d'un revêtement interne en Teflon conçu pour résister à la dégradation. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne pression/haute température.

    engine - generator set
    C175-16

    off-highway truck
    794 AC 795F XQ 795F AC 793F OEM 793F CMD 793F, 793F AC 793F XQ