333-9943: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    333-9943: COLLIER

    Numéro de pièce : 333-9943
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 44,02
    • Diamètre utile minimum (in): 37,52
    • Largeur de pince (in): 0,56
    • Matière: 1E1541A
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    excavator
    336F L 336F, 340F, 336E, 340F L UHD 336E L 336E LH 336F XE 336F L XE 336E LNH 336F LN 340F L LRE 336F LNXE 336E HVG 336FMHPU 336F LN XE 336E H 336E LN