334-1073: COLLIER - VIS SANS FIN D
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    334-1073: COLLIER - VIS SANS FIN D

    Numéro de pièce : 334-1073
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 0,91
    • Diamètre utile minimum (in): 0,5
    • Largeur de pince (in): 0,31
    • Matière: 1E1541A
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    telehandler
    TH417C, TL1055D, TH408D, TH514D, TL943D, TH314D, TL1255D, TH417D, TH306D, TH3510D, TH357D, TL642D, TH408DLRC

    7 to 9 liter
    C9

    asphalt pavers
    AP300F, AP355F, AP355FLRC

    paving compactor
    CB-24B CC-24B CB-68B CB8, CB10, CB-36B CB-34B XW CB-22B CP-44B CS-44B CB-34B CB2.5 CB-54B CB-64B CW-14 CC-34B CCS7, CS44B, CB-66B CP44B, CB-44B CB13, CD-54B CB-32B CB7, CD-44B CB15, CB16, CP-34 CB2.7 CB2.9 CC2.6 CS-34

    pneumatic tired compactors
    CW12

    track type tractors
    D7ELGP, D7E, D6NLGP

    compactors
    836KLRC, 836K

    engine - truck
    C15, C13

    vibratory single drum smooth
    CS44B

    asphalt paver
    AP300F, AP355F

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP D6K2 LGP D6N LGP D6N XL D6K2 XL

    15 to 18 liter
    C15

    vibratory double drum asphalt
    CB10, CB7, CB8, CB13, CB16, CB54B, CD10, CB15, CD8, CB24B, CB22BLRC, CB32B, CD54B, CB64B, CB22B, CB34BLRC, CD44B, CB34BXW, CB34B, CB66B, CB32BLRC, CB36B, CB46B, CB44B

    skidders
    525DLRC, 545DLRC, 555DLRC, 545D, 555D

    petroleum products
    TH35-E81 C15, TH35-C15T TH48-E80

    track-type loader
    973

    combination rollers
    CC34B, CC34BLRC

    excavator
    330C

    wheel loaders
    986K, 988KXE, 988K, 988KLRC

    wheel dozers
    834K, 834KLRC