• \
  • Accueil
  • 334-5409: Feu de signalisation à diode
334-5409: Feu de signalisation à diode
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    334-5409: Feu de signalisation à diode

    Numéro de pièce : 334-5409
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotants à diode 24 V, orange

    Description :
    Les feux de signalisation à diode Cat® offrent des performances supérieures en vous permettant de réduire la consommation. Grâce à leur fiabilité, ils conviennent parfaitement aux applications à fort taux de vibrations car ils ne contiennent pas d'ampoules ou de filaments susceptibles de se casser. Les diodes extra-lumineuses permettent d'améliorer la visibilité et d'augmenter la sécurité et la productivité de l'opérateur.
    Vous pouvez compter sur les feux de signalisation à diode Cat® pour renforcer la signalisation et la sécurité de vos équipages grâce à des modèles qui offrent des performances constantes dans toutes les conditions difficiles.
    Attributs :
    • Couleur de la lentille : orange
    • Clignotant et feu de stationnement
    • Montage en surface
    • 24 V
    • Homologué CEE
    • Connecteur DT spirale
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Diode de clignotant et de feux de stationnement avant
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de lampe: Clignotants à diode
    • Type de montage: Rectangulaire
    wts
    615C, 621G, 637G, 623G, 627G, 615C II 631G, 613C, 613C II

    off highway trucks
    785G, 797B

    uat
    AD55, AD45B, AD30, AD22, AD60, AD55B

    lhd
    R1700G, R2900G, R3000H, R1700K, R1600H, R1300G II

    mg
    160K, 140K 2 12K, 140K, 120K, 120K 2

    oht
    777D, 773D, 772G, 773F, 771D, 777E, 785C, 777G, 773E, 770G, 777F, 776D, 773G OEM 789D, 793F CMD 797F, 775F, 795F AC 770G OEM 775G OEM 789C, 793F, 770, 785D, 772G OEM 773G, 775E, 793D, 793F AC 795F XQ 793F OEM 775G LRC 793F XQ 772, 775G, 769D, 773G LRC