334-5410: Feu de signalisation à diode
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    334-5410: Feu de signalisation à diode

    Numéro de pièce : 334-5410
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotants à diode 24 V, orange

    Description :
    Les feux de signalisation à diode Cat® offrent des performances supérieures en vous permettant de réduire la consommation. Grâce à leur fiabilité, ils conviennent parfaitement aux applications à fort taux de vibrations car ils ne contiennent pas d'ampoules ou de filaments susceptibles de se casser. Les diodes extra-lumineuses permettent d'améliorer la visibilité et d'augmenter la sécurité et la productivité de l'opérateur.
    Vous pouvez compter sur les feux de signalisation à diode Cat® pour renforcer la signalisation et la sécurité de vos équipages grâce à des modèles qui offrent des performances constantes dans toutes les conditions difficiles.
    Attributs :
    • Couleur de la lentille : orange
    • Clignotant
    • Montage en surface
    • 24 V
    • Connecteur DT spirale
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Diode de clignotant
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de lampe: Clignotants à diode
    • Type de montage: Rectangulaire
    cold planer
    PM313, PM822, PM312, PM310, PM825, PM622, PM820, PM620

    track-type tractor
    D11T, D10T

    wheel tractor-scraper
    637K, 621H, 627K, 623H, 627H, 631K, 627K LRC 623K, 623K LRC 613C, 621K OEM 621K

    road reclaimer
    RM500B, RM-500, RM-300

    motor grader
    120K 2 12K, 120K, 160K, 140K, 24M, 140K 2

    wheel-type loader
    994K, 988H

    wheel dozer
    834H, 834G, 824G II 824H