334-6034: ENS. ROULEMENT DROIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    334-6034: ENS. ROULEMENT DROIT

    Numéro de pièce : 334-6034
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    underground mining loaders
    R3000H

    com
    836G, 836K, 836H, 825K

    wtt
    824K, 834K, 834H

    lhd
    R2900G, R3000H

    mg
    24

    wheel dozers
    834G

    compactors
    825K, 826K

    wtl
    986K, 988K, 988 XE 986H, 988K XE