334-6104: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    334-6104: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 334-6104
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur des patins (mm): 560
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Service modéré, simple arête
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.