• \
  • Accueil
  • 334-8049: Feu de signalisation à diode
334-8049: Feu de signalisation à diode
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    334-8049: Feu de signalisation à diode

    Numéro de pièce : 334-8049
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Clignotants à diode 24 V, rouge

    Description :
    Les feux de signalisation à diode Cat® offrent des performances supérieures en vous permettant de réduire la consommation. Grâce à leur fiabilité, ils conviennent parfaitement aux applications à fort taux de vibrations car ils ne contiennent pas d'ampoules ou de filaments susceptibles de se casser. Les diodes extra-lumineuses permettent d'améliorer la visibilité et d'augmenter la sécurité et la productivité de l'opérateur.
    Vous pouvez compter sur les feux de signalisation à diode Cat® pour renforcer la signalisation et la sécurité de vos équipages grâce à des modèles qui offrent des performances constantes dans toutes les conditions difficiles.
    Attributs :
    • Couleur de la lentille : rouge
    • Feux stop et feux arrière
    • Feux stop et feux arrière
    • Montage en surface
    • 24 V
    • Connecteur DT spirale
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Rouge
    • Description: Diode de feux stop et arrière
    • Hauteur (in): 3.69
    • Largeur (in): 5.46
    • Profondeur (in): 1.37
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de lampe: Clignotants à diode
    • Type de montage: Rectangulaire
    cold planers
    PM822, PM820, PM313LRC, PM825LRC

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    underground articulated truck
    AD55, AD30, AD60, AD55B, AD45B, AD22

    motor grader
    160M, 120M, 12M, 24M, 140M, 16M, 14M, 14L

    wheel-type loader
    990 II 990, 992G, 990K, 993K, 992K, 988H, 988G, 994F

    compactors
    836KLRC

    track type tractors
    D11TCD

    motor graders
    120M, 140M, 140MAWD

    off-highway truck
    772G, 785D, 777E, 777D, 773E, 771D, 789C, 775E, 793F CMD 769D, 785C, 789D, 773D, 770G, 793F, 797F, 776D

    underground articulated trucks
    AD60

    underground mining loaders
    R1700K, R2900G

    cold planer
    PM620, PM622, PM825, PM313, PM312, PM310

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G, R1300G, R1600H, R1300G II

    track-type tractor
    D11T, D10T

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    wheel dozer
    814F II 854K, 824H, 844, 824G II 834H, 854G, 834G

    off highway trucks
    797B, 785G, 793FCMD

    wheel loaders
    993K, 990H, 992K, 994H, 992KLRC, 980H, 993KLRC, 966H, 950G

    wheel dozers
    854K, 834G, 844H, 854KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G, 826G II 825H, 816F II 815F II 825G II 826H