335-2351: ENS. CHÂSSIS - (GAUCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    335-2351: ENS. CHÂSSIS - (GAUCHE

    Numéro de pièce : 335-2351
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Châssis porteur (gauche)

    Description :

    • Les châssis porteurs présentent une conception caissonnée et soudée garantissant puissance et résistance aux flexions, sans poids supplémentaire. Ils sont montés par l'arrière jusqu'à l'arbre de pivot, ce qui permet à la partie avant de basculer.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 640
    • Largeur de train de roulement (mm): 580
    • Longueur (mm): 2 300
    track-type tractor
    D6R, D6R STD D6R LGP D6R XL D6R III D6T